Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-S-series Mass Connection Solutions

Solutions de raccordement à la masse DeltaV™ série S

Product Description

Les solutions de raccordement à la masse DeltaV™ série S fournissent un raccordement rapide, simple et fiable à partir des appareils de terrain sur cartes E/S haute densité traditionnelles, simples et redondantes DeltaV, tout en fournissant plusieurs options de câblage. La conception modulaire des plaquettes de raccordement à la masse aide à réduire aussi l'encombrement de raccordement général en raison des capacités de montage flexibles.

Type de voie
Contacts secs 24 Vcc ou 24 Vcc isolé
Nombre de canaux
16
Isolement
Les raccordements électriques sur site sont isolés visuellement des circuits de carte TOR et testés en usine à 1 000 Vcc pendant 2 secondes. Il n'existe pas d'isolation entre les canaux.
Niveau de détection ON (Actif)
> 2 mA à 24 Vcc
Niveau de détection OFF (Inactif)
< 0,25 mA à 24 Vcc
Impédance de la source
5 K ?
Tension source
Puissance d'entrée +24 Vcc, fusible externe recommandé externe recommandé au niveau de la source d'alimentation
Alimentation du circuit d'instrument (par carte)
+24 Vcc ±10 % à 75 mA typique, 100 mA maximum
Dimensions
Profondeur : 110,05 mm ; Hauteur : 44,1 mm ; Largeur : 102,82 mm
Température de service
- 20 à + 60 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Câblage de l'armoire rapide, simple et sans erreur
  • Conception modulaire, améliore la fiabilité
  • Réduction de l'encombrement de raccordement général
  • Réduction considérable des travaux requis
  • Fonction de mise hors tension de la boucle pour les signaux analogiques
  • Voyants DEL et fusibles remplaçables pour les signaux discrets
  • Détection de défaut de raccordement entre les cartes E/S traditionnelles discrètes et les signaux de carte de raccordement à la masse