Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4304T01

Module CHARM DeltaV™ AO 4-20 mA HART

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) à sortie analogique conçu pour une sortie 4-20 mA avec ou sans HART.

Types de sondes
4 à 20 mA avec/sans HART, 0 à 20 mA
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4 à 20 mA (0 à 20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 24 mA
Précision sur la plage de températures
0,25 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 0,5 % de l’étendue d’échelle (-40 à 70 °C)
Résolution
Convertisseur N/A 16 bits
Étalonnage
Non requis
Puissance disponible sur le terrain
20 mA à alimentation 15 Vcc avec une charge de 750 Ω
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 24 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module de caractérisation
42 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,48 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART v7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART v7
Fréquence de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer le marshalling et ajouter des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance