Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4302T03

Module CHARM DeltaV™ DTA (mise hors tension pour activer) HART pour contrôleur numérique de vanne LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de LS (résolveur logique) pour contrôleur numérique de vanne.

Type d’appareil
Positionneur numérique
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4 à 20 mA (0 à 20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 24 mA
Précision sur la plage de températures
2 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 5 % de l’étendue d’échelle (-40 à 70 °C)
Résolution
12 bits
Étalonnage
Non requis
Puissance disponible sur le terrain
20 mA à une alimentation de 15 Vcc sous charge de 250 W min. jusqu’à 600 W max.
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 24 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module de caractérisation
56 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
1,03 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART v7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART v7
Fréquence de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance