Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4302T11

Module de caractérisation DeltaV™ DTA (mise hors tension pour activer) redondant pour de DO LS 24 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de sortie numérique redondant LS (résolveur logique) pour les cellules de solénoïdes de 24 Vcc.

Type d’appareil
Bobines de solénoïdes 24 Vcc
Sortie à l’état actif
500 mA en continu à 24 Vcc L’alimentation est dérivée de l’alimentation fournie au signal porteur du résolveur logique intelligent du module de caractérisation (CSLS)
Limite de courant à l’état actif
Courant d’appel de sortie limité à 1,16 A
Courant de fuite à l’état inactif
5 mA maximum.
Niveaux de détection des défauts de ligne
Court-circuit garanti : charge < 10 Ω, bon état garanti : charge de 56 Ω à 3,5 kΩ, circuit ouvert garanti : charge >20 kΩ
Temporisation des tests de défaut de ligne
200 µs
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 1,16 A et déconnexion du câblage d’instrument
Signal d’arrêt commun de l’alimentation de terrain
La valeur basse logique supprime la puissance de champ comme dans les applications de mise hors tension par déclenchement
Alimentation requise par le module de caractérisation
82 mA max. (109 mA en cas d’utilisation avec un bornier de relais) à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
2,6 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance