Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Alarm Shelving

Suppression temporaire des alarmes DeltaV™ AgileOps

Product Description

Gérez les alarmes qui fonctionnent mal, les alarmes persistantes ou les instruments cassés avec AgileOps. Grâce aux fonctionnalités avancées de suppression temporaire des alarmes, AgileOps peut réduire les alarmes de nuisance, réactiver automatiquement les alarmes et minimiser la longueur du récapitulatif des alarmes dans votre installation.

Caractéristiques

  • AgileOps comprend des fonctionnalités avancées de suppression temporaire des alarmes telles que la suppression temporaire automatique ou effectuée par l’opérateur, la capacité de réactiver les alarmes grâce au minuteur ou à l’état actif, et la configuration des listes de suppressions temporaires en fonction du rôle et du type.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas