Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Operational Limits

DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Product Description

Surveillez les dérivations, les verrouillages, les enveloppes de fonctionnement et les fenêtres d’exploitation d’intégrité (IOW) à l’aide d’AgileOps. Suivez la fréquence et la durée de régression sur une unité, une installation ou une entreprise. AgileOps comprend des rapports et des tableaux de bord qui regroupent des mesures au niveau d’un site ou d’une organisation, tout en vous permettant d’explorer les détails d’un état ou d’une instance spécifique.

Caractéristiques

  • AgileOps Operational Limits surveille les entrées, généralement à l’aide de données en temps réel, pour déterminer si elles sont actives, puis suit les décomptes et la durée de l’activation. AgileOps agrégera alors automatiquement cette mesure en fonction de la liste dans laquelle se trouve l’entrée. Les résultats peuvent être consultés via AgileOps Performance Analytics.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas