Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Performance Analytics

DeltaV™ AgileOps Performance Analytics

Product Description

Surveillez les mesures d’alarme et suivez les indicateurs clés de performance avec AgileOps Performance Analytics. Avec de puissantes fonctionnalités de tableau de bord, des rapports prêts à l’emploi et personnalisables, AgileOps peut regrouper les données d’alarmes et d’événements de l’unité, du site ou de l’entreprise.

Caractéristiques

  • AgileOps Performance Analytics est un outil de rapport d’alarme et d’événements comprenant des rapports d’analyse interactifs qui peuvent être publiés à la demande, programmés ou déclenchés par un événement. AgileOps comprend une capacité d’archivage des événements et une intégration avec les systèmes de veille économique (Business Intelligence, BI).
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas