Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Cuves de mélange batch

Product Description

Les cuves de mélange batch sont équipées d'une chaudière montée à l'origine sur une cellule de charge, de technologies de nettoyage en place et de commandes intégrées afin d'automatiser le mélange d'un lot. La solution d'Emerson peut proposer cette configuration, ainsi qu'une alternative aux cellules de charge. En remplaçant les cellules de charge par un débitmètre à effet Coriolis Micro Motion, vous améliorez la durée du cycle, le rendement et la précision du dosage.

Applications
Lots de petit volume pour le mélange et la fabrication de lubrifiant, le mélange de produits chimiques de spécialité, et le mélange de produits chimiques et d'additifs
Capacité
Jusqu'à 946 à 22 712 l ou 1 à 20 tonnes métriques
Précision du dosage
Typiquement, au moins ±1 kg
Technologie de dosage
cellules de charge ou débitmètres à effet Coriolis Micro Motion
Matériau
Acier inoxydable
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Systèmes prêts à l'emploi avec garantie de performance, cellules de charge, débitmètres, chaudières, conduites, bobines de chauffage, vannes, agitateurs, instruments, pompes, câblage, systèmes de rinçage et systèmes de contrôle-commande
Produit
Liquides tels que les bruts de base, additifs chimiques, produits chimiques, lubrifiants, etc.

Caractéristiques

  • Réduire les arrêts et éliminer les erreurs manuelles grâce à l'automatisation du dosage, du mélange, du chauffage, de l'évacuation et du rinçage.
  • Automatiser le rinçage des cuves, réduire la contamination et diminuer les temps d'arrêt entre les lots grâce aux technologies de nettoyage en place.
  • Gagner de la place et réaliser des économies liées aux infrastructures grâce aux cuves de mélange batch compactes prêtes à l'emploi.
  • Augmenter la flexibilité grâce à des systèmes conçus pour répondre aux exigences supplémentaires du procédé, comme la durée du chauffage/refroidissement et du mélange.
  • Accélérer le mélange tout en étant plus précis grâce aux débitmètres à effet Coriolis Micro Motion.
  • Exploiter les commandes intégrées pour stocker des recettes et exécuter des fonctions telles que l'inventaire, la gestion des données de laboratoire et la planification.
  • Chauffer efficacement différents volumes de lots grâce à une conception de chauffage fiable à double zone.

Documentation et schémas