Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Tubes étalons bidirectionnels

Product Description

Les tubes étalons bidirectionnels d'Emerson permettent d'effectuer un étalonnage automatisé sur site pour chaque installation de débitmétrie, délivrant des mesures stables dans le temps, tout en respectant les exigences en matière de précision et de répétabilité et en réduisant le risque lié au comptage.

Débit
Jusqu'à 6 677 m3/h
Plage de pression de service
Jusqu'à 900 ANSI
Température du procédé
-196 °C à 162 °C
Types de débitmètres
Débitmètres à ultrasons pour liquides, débitmètres à turbine, débitmètres à effet Coriolis, compteurs volumétriques
Procédé
Pétrole brut, GPL, GNL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, conduites pour produits liquides, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, commandes/IHM, câblage
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Répondre à plusieurs besoins liés à une application en particulier grâce à la vérification de l'étalonnage du débitmètre sur site extrêmement précise et personnalisable.
  • Diminuer les coûts, réduire au maximum l'incertitude des volumes mesurés et améliorer l'imputabilité dans les opérations de comptage transactionnel.
  • Bénéficier de systèmes d'étalonnage optimisés grâce à l'ingénierie et la conception par des spécialistes.
  • Améliorer la productivité et réduire au maximum le risque d'erreurs manuelles commises par les opérateurs grâce à la journalisation automatisée des données.
  • Respecter les recommandations du chapitre 4.2 de l'API ainsi que les caractéristiques de conception se rapportant à une application donnée.
  • Assurer la viabilité et la fiabilité du système d'étalonnage grâce aux services de gestion du cycle de vie et aux programmes de maintenance.

Documentation et schémas