ControlWave ExpressPAC est une solution clé en main globale hautement intégrée qui combine le RTU du ControlWave Express avec un éventail d'options généralement nécessaires aux applications SCADA. Celles-ci incluent un boîtier Nema 4X compact (3R avec évent pour batteries), une alimentation électrique et des options de panneaux solaires avec batteries de secours, des options de saisie sur écran/clavier et des options de communication sans fil.