Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-DataFrame Alignment Sheet Generator (ASG) Software

Logiciel DataFrame™ Alignment Sheet Generator (ASG)

Product Description

Le logiciel DataFrame ASG d’Emerson (anciennement GeoFields) permet aux utilisateurs de concevoir et de générer tout type de feuille de pipeline, y compris les feuilles d’alignement, les feuilles d’intégrité et les feuilles de construction. Des modèles flexibles et réutilisables peuvent être configurés pour un nombre illimité de sources de données spatiales. Une fois créées, les feuilles peuvent être distribuées aux utilisateurs pour les projets de production de feuilles de lot ou la génération de feuilles à la demande. Une bibliothèque de bandes de feuilles permet aux utilisateurs d’afficher facilement les données dans une grande variété de styles pour tout type de feuille, en allant des feuilles d’alignement classiques jusqu’aux feuilles de construction, d’intégrité et de risque. La symbologie, la représentation graphique et l’étiquetage sont très flexibles et utilisent les mêmes outils puissants disponibles dans la suite ArcGIS® d’Esri. Les sorties de la feuille de qualité de presse sont générées une par une ou par lots et sont stockées automatiquement dans un emplacement centralisé sur le serveur au format Adobe® PDF pour en faciliter l’accès aux utilisateurs autorisés.

Caractéristiques

  • DataFrame ASG prend en charge les modèles de données ArcGIS Pipeline Referencing (APR) d’Esri, notamment l’Utility Pipeline Data Model (UPDM), le Pipeline Open Data Standard (PODS) 7 ou les mises en œuvre APR personnalisées.
  • Des modèles très flexibles permettent une plus grande personnalisation ; les utilisateurs peuvent reproduire les feuilles traditionnelles telles que les feuilles de construction ou d’alignement par défaut, ou développer de nouveaux formats pour l’analyse des risques et de l’intégrité.
  • Les modèles fournissent tous les éléments nécessaires à la génération de feuilles automatisées, notamment la conception de la mise en page de la feuille, la configuration des sources de données, le réglage de l’échelle de la feuille et l’ajout d’étiquettes basées sur les données.
  • Le logiciel est construit à partir du sol pour prendre en charge les systèmes avec des pipelines parallèles dans la même emprise.
  • Les utilisateurs peuvent identifier quand les données doivent être dessinées uniquement sur une ligne principale ou sur toutes les lignes affichées avec des conduites parallèles dessinées de manière adjacente, ce qui permet une meilleure visibilité et réduit la responsabilité des sections de ligne incorrectes compromises.
  • Les options avancées de classification et de symbologie permettent de définir des gammes ou des symboles ; les utilisateurs peuvent faire varier la taille, la couleur et la forme des symboles en fonction des propriétés des données (diamètre d’entrée, spécification de la tuyauterie, âge, condition, etc.).
  • Des variations illimitées de conceptions de feuilles robustes et formatées avec précision permettent une personnalisation en fonction des exigences opérationnelles.
  • Les feuilles peuvent être conçues pour n’importe quelle taille et contenir n’importe quel nombre de bandes provenant de la vaste bibliothèque qui comprend des formats de bande pour prendre en charge l’évaluation des risques, la gestion de l’intégrité, les projets de construction, la planification de l’itinéraire des pipelines et bien plus encore. 
  • Le générateur d’index du logiciel permet aux utilisateurs de stocker et de maintenir les données qui prennent en charge la génération de feuilles, notamment les index de feuille et les gammes des lignes de correspondance. 

Documentation et schémas