Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-dcmlink software

Logiciel DCMlink

Product Description

Outil de configuration et de diagnostic de l’actionnement de la vanne. DCMlink collecte des données à partir d’actionneurs électriques, fournissant une connectivité aux systèmes de gestion des équipements de l’usine, permettant d’interpréter les données de performance, d’évaluer l’état des appareils et d’optimiser la maintenance. Cette plate-forme logicielle unifie les actionneurs électriques Emerson Bettis et EHO, améliore la mise en service et le dépannage. Elle assure une communication transparente et pratique avec les actionneurs via des connexions câblées et sans fil

Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 10 (64 bits)
Types de logiciels
DCMlink SOLO, DCMlink SNAP-ON
Type de contrôle
Tout-ou-rien
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration

Caractéristiques

  • Intégration avec la solution PlantWeb d’Emerson
  • Diagnostic, configuration, étalonnage et surveillance de tous les actionneurs à partir d’un système central, indépendamment du protocole, de l’actionneur ou du système hôte
  • Surveillance et contrôle en temps réel de l’actionneur.
  • Gestion intégrée des données des équipements, des profils, des alarmes et des journaux d’événements
  • Connectivité : Bluetooth, Modbus, HART, WirelessHART

Documentation et schémas