Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-FB1100

Calculateur de débit antidéflagrant FB1100 à rampe de comptage unique pour gaz

Product Description

Le calculateur de débit antidéflagrant FB1100 économique mesure et surveille le débit du gaz sur une seule rampe de comptage à pression différentielle. Tout en renforçant la fiabilité des mesures, cet appareil à faible consommation est capable de fonctionner indépendamment de toute alimentation externe, pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, ce qui fait du modèle FB1100 un appareil de remplacement idéal pour les enregistreurs graphiques. Cet appareil simple à configurer et facile à utiliser est conçu pour les applications de mesure où le contrôle du débit n’est pas nécessaire. Cependant, il peut utiliser une sortie impulsions unique (TOR) pour piloter un odoriseur. Le calculateur de débit FB1100 fait partie de la nouvelle plate-forme de mesure et de contrôle de la série FB d’Emerson qui propose un ensemble commun d’outils de configuration, notamment FBxConnect™, pour accélérer la configuration et faciliter les tâches couramment effectuées.

Caractéristiques

  • Mesure conforme à la norme API 21.1 sur une rampe de comptage pour le gaz
  • Mesures et E/S axées sur les applications de mesure
  • Option économique et à faible consommation pour le remplacement des enregistreurs graphiques
  • Réduction du temps sur site grâce à une diminution du besoin de réétalonnage
  • Configuration et montage simplifiés avec le nouvel outil FBxConnect ; rapport de comparaison de configuration permettant un suivi plus facile des modifications
  • Le micrologiciel standard prend en charge les calculs métrologiques généraux (vérifiés par NMi) relatif à l’orifice, au cône, au venturi, à la tuyère et à la plaque multi-orifices
  • Grande précision de la mesure de température, notamment avec correspondance des courbes par l’équation de Callendar-Van Dusen
  • Capacité supérieure de journalisation des données avec la possibilité de stocker 1 000 alarmes, 2 000 événements (événements juridiques distincts) et l’historique
  • Certifications mondiales pour les zones dangereuses : Classe I Div 1 et 2, ATEX, CEI Ex d et Ex n
  • FBxWifi™ (facultatif) permet un accès sans fil sécurisé à partir d’une zone sécurisée
  • Facile à intégrer grâce à la prise en charge des protocoles Modbus, ROC, BSAP et DNP3
  • Sécurité renforcée pour éviter les accès non autorisés

Documentation et schémas