Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC830M72P-KKC2DB00

Servomoteur à grande vitesse PACMotion, avec frein

Product Description

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Numéro de référence
IC830M72P-KKC2DB00
Couple permanent (Nm)
41,6
Couple nominal (Nm)
26,3
Couple maximal (Nm)
78,5
Largeur de la bride (mm)
188
Longueur totale (pas de frein)
192,5
Type de bride
Montage Alt NEMA
Frein
Frein de maintien 24 V
Connexions
Connecteur double
Arbre
Clavette ouverte

Caractéristiques

  • Construit sur le modèle des communications ouvertes d'EtherCAT
  • Plusieurs options pour répondre au mieux à votre demande
  • Remplacements fonctionnels pour les moteurs FANUC
  • Faible inertie pour un positionnement rapide
  • Conception évolutive avec jusqu'à 50 axes de contrôle coordonnés en un seul système : 40 appareils physiques et 10 virtuels
  • Intégré avec le logiciel PAC Machine Edition pour une programmation cohérente
  • Connexion par câble unique en option pour une maintenance et une installation simples
  • Un cogging et une distorsion harmonique exceptionnellement faibles pour une performance constante

Documentation et schémas