Le logiciel LeakSentinel d’Emerson est une solution robuste, facile à déployer et nécessitant peu de maintenance qui permet de détecter les fuites dans les pipelines d’énergie. Ce logiciel avancé et autonome permet aux opérateurs de répondre plus facilement aux besoins en matière de réglementation et de rapports en assurant une couverture complète de la norme API RP 1130 pour plus de sensibilité, de fiabilité, de robustesse et de précision. Il est également conforme à tous les aspects de la norme API RP 1175 et il s’intègre parfaitement à la gestion du programme de détection des fuites. En outre, le logiciel est conforme aux exigences spécifiques de détection des fuites énoncées par l’Association canadienne de normalisation (ACN) et la Règle technique pour les réseaux de pipelines (TRFL). Avec LeakSentinel, soyez assuré que vos membres du personnel disposeront des outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions au bon moment afin de protéger les vies, l’environnement et vos équipements contre les effets néfastes de la perte de confinement et réduire les risques.