Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-PipelineDashboard

PipelineDashboard®

Product Description

PipelineDashboard est une plate-forme hautement configurable qui offre une suite de widgets applicatifs conçus pour afficher les aspects essentiels de la gestion des pipelines et les données opérationnelles dans un format compréhensible par les utilisateurs. PipelineDashboard est un outil de veille économique permettant de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Il affiche les données principales sur les pipelines et les produits commerciaux provenant de plusieurs applications dans une seule fenêtre de navigateur sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile.

Caractéristiques

  • Accès Internet/Intranet aux données des pipelines depuis l'ensemble de l'entreprise : Informations disponibles 24h/24 et 7j/j dans les bureaux, sur le terrain, à domicile ou en déplacement depuis un appareil mobile. Les personnes concernées de l'ensemble de l'organisation peuvent accéder à des données communes en toute sécurité
  • Il n'est plus nécessaire de se connecter à différentes applications, de faire appel à des rapports imprimés, ni d'appeler les autres départements pour obtenir les données nécessaires afin de prendre des décisions critiques
  • Les données de plusieurs applications sont regroupées dans une même vue afin de permettre une compréhension plus globale de l'état de votre pipeline et de vos opérations
  • Accès sécurisé et contrôlé aux données de plusieurs applications sans avoir à installer l'application sur votre ordinateur
  • Présentation des données dans des formats succincts : Beaucoup de ces formats ne sont pas nécessairement disponibles dans l'application de départ (par exemple, les jauges en temps réel, les cadrans, les graphiques, etc.)
  • Les données de différentes sources sont manipulées afin de fournir des vues dérivées non disponibles dans les applications de départ
  • Widgets opérationnels : Conditions actuelles, pression et débit en temps réel, qualité des gaz et limites des inventaires, énergie planifiée et réelle, et GIS opérationnel et données cartographiques
  • Widgets commerciaux : Statistiques sur le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires MTD, rendement par transporteur et par réservoir, volume de tickets quotidien, statistiques sur les nominations mensuelles, et statistiques sur les livraisons mensuelles

Documentation et schémas