Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1078

Actionneur manuel débrayable Fisher™ 1078

Product Description

Les actionneurs manuels Fisher 1078 sont des actionneurs débrayables destinés au fonctionnement manuel de vannes de régulation et d’équipements utilisant des actionneurs pneumatiques. Les dimensions de ces arbres sont identiques à celles utilisées avec des adaptations de montage H. Le demi-arbre s'adapte à une broche carrée du secteur de l'actionneur manuel, et des entretoises maintiennent l'arbre dans la bonne position.

Actionneur
Rotatif, manuel
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche-arrêt, positionnement, positionnement
Source d’alimentation
Manuel
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne à triple excentration
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le montage direct sur le boîtier de l'actionneur simplifie l'installation et élimine la nécessité de recourir à des arcades et d'autres supports.
  • Un support de palier excentré à levier sur l'arbre d'entrée permet d'engager l'engrenage à vis sans fin dans le secteur en tout point de la rotation. Dans la mesure où les composants de l'indicateur de course sont montés sur un arbre traversant, l'indication de course reste précise lors de l'enclenchement et du désenclenchement de l'actionneur manuel.
  • Le levier de désenclenchement est verrouillé en position enclenchée/désenclenchée par un mécanisme de détente. Celui-ci doit être libéré pour permettre la manipulation du levier. Ce système limite le risque de manipulation involontaire ou accidentelle. De plus, des broches d'arrêt sur les positions complètement enclenchée et complètement désenclenchée imposent à la course du levier des limites positives.