Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1305

Détendeurs Fisher™ série 1305

Product Description

Les détendeurs série 1305 sont des détendeurs à action directe résistant à la formation d'hydrates et au gel, généralement utilisés dans les conduites à haute pression provenant des têtes de puits et séparateurs. Ces détendeurs conviennent aux applications impliquant du gaz naturel, de l'air, du propane ou d'autres gaz.

Caractéristiques

  • Résistants à la formation d'hydrates et au gel
  • Durables
  • Facilité d'entretien
  • Capacités haute pression
  • Construction NACE disponible
Diamètre du corps et type de raccordement
Orifice d'entrée : 1 NPT
Orifice de sortie : 1/4 NPT
Pression amont maximale
276 bar
Pression aval maximale (boîtier)
Type 1305C : 17,2 bar
Type 1305D : 37 bar
Plages de pression aval
Type 1305C : 0,069 à 5,2 bar, 0,34 à 10,3 bar, 0,69 à 15,5 bar
Type 1305D : 13,8 à 34,5 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 93 °C
Poids approximatif
3 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas