Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1367

Système d'alimentation d'instruments haute pression de type 1367 de Fisher™

Product Description

Le système d'alimentation d'instruments haute pression de type 1367 de Fisher™ prend en charge des pressions pouvant atteindre 2 000 psig/138 bar et les réduit à une pression contrôlée pour alimenter un instrument pneumatique. Ce système se compose de filtres, de détendeurs et de déverseurs.

Caractéristiques

  • Régulation et protection contre les surpressions – tout-en-un
  • Souplesse d'installation
  • Capacité d'éliminer l'humidité en continu
Pression amont maximale
2000 psig / 138 bar
Plage de pression aval
5 à 35 psig / 0,34 à 2,4 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-20 à 150 °F/-29 à 66 °C
Poids approximatif
5 kg (12 lb)
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas