Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-289

Déverseur Fisher™ série 289

Product Description

Le déverseur de la série 289 Fisher est une vanne de régulation à ressort, utilisée en tant que détendeur de pression en aval pour protéger le système contre tout risque de surpression. Un étranglement progressif minimise la surpression dans le circuit durant la décharge. Le déverseur de la série 289 est idéal avec des réglages de basse pression, du fait de la sensibilité accrue fournie par la large membrane. Ce composant est conçu pour la régulation de pression ; il ne s'agit pas d'une vanne de sécurité ASME.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Décharge progressive
  • Débits élevés
  • Petite taille
  • Fiabilité résultant d'une conception simple
  • Conception compacte
Diamètres du corps et types de raccordement
Types 289A et 289U : 1/4 NPT
Type 289H : 1, 2 NPT
Type 289HH : 1 NPT
Type 289L : 3/4, 1 NPT
Type 289U : 1/4 NPT
Pression (d'entrée) maximale de déclenchement autorisée
6,9 bar
Plages de pression de déclenchement (5 modèles)
25 mbar à 3,5 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Élastomères en nitrile (NBR) et néoprène (CR) : -29 à 66 °C Fluorocarbone (FKM) : -7 à 149 °C Disponibles avec les types 289H et 289HH uniquement
Poids approximatifs
Types 289A et 289U : 0,3 kg
Type 289H : 1 NPT - 2 kg, 2 NPT 7  kg
Type 289HH : 2 kg
Type 289L : 7 kg
289H : Plages de réglage de décharge
34 à 155 mbar
289H : Pression (d'entrée) maximale de déclenchement
1,7 bar

Documentation et schémas