Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-630R

Déverseur Fisher™ type 630R

Product Description

Le déverseur général type 630R est disponible en tailles de corps NPS 1 et 2 / DN 25 et 50 et s'utilise dans les stations de compression, raffineries et industries similaires pour les paramétrages de déverseurs jusqu'à 7,2 bar. Disponible en constructions haute et basse pression. Les unités basse pression présentent des membranes plus larges pour un contrôle précis dans les réglages de basse pression. Les unités haute pression peuvent supporter des pressions d'entrée de 37,9 bar et peuvent contrôler des pression atteignant 17,2 bar.

Caractéristiques

  • Fermeture étanche
  • Entretien aisé
  • Facilité d'utilisation
  • Interchangeabilité
  • Compatible gaz acide
Dimension du corps et types de raccordement
NPS 1 et 2 / DN 25 et 50 ; brides NPT, CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Pression amont maximale
Conception basse pression : 4,6 bar
Haute pression : 37,9 bar
Montée en pression amont maximale au-delà du point de consigne (dommages internes)
Conception basse pression : 1,7 bar
Haute pression : 17,2 bar
Plages de pression de déclenchement
Conception basse pression : 0,21 à 3,4 bar
Conception haute pression : 2,1 à 17,2 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Nitrile (NBR), Nylon (PA) et Néoprène (CR) : -29 à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) et polytétrafluoroéthylène (PTFE) : -18 à 149 °C

Documentation et schémas