Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-634

Vannes d'arrêt haute pression Fisher™ de série 634

Product Description

Les vannes d'arrêt haute pression Fisher des types 634 et 634M assurent une protection contre les surpressions par confinement. La vanne d'arrêt du type 634 avec impulsion interne est installée entre un détendeur et un système ou équipement en aval. La vanne d'arrêt du type 634M avec impulsion externe nécessite une ligne d'impulsion et est installée en amont d'un détendeur.

Caractéristiques

  • Protection contre les surpressions sans décharge de gaz
  • Fermeture positive
  • Polyvalence d'applications
  • Entretien aisé
Diamètres du corps et types de raccordement
0,75 ou 1 NPT
Pression amont maximale
103 bars (1 500 psi)
Pression aval maximale (boîtier)
Type 634 : 10,3 bars (150 psi)
Type 634M : 103 bars (1 500 psi)
Prise d'impulsion
Type 634 : Interne
Type 634M : Externe
Limites de température
-40° à 82 °C (-40° à 180 °F)
Poids approximatif
4 kg (10 livres)

Documentation et schémas