Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-92C

Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92C

Product Description

La vanne à alimentation interne type 92C est un régulateur de détente utilisé dans les services vapeur. Elle est disponible avec un pilote de type 6392 ou sans pilote pour une utilisation en tant que détendeur sous pression. La version avec pilote fonctionne grâce à la pression amont ; aucune alimentation en air séparée n'est nécessaire. La version sous pression est utilisée lorsqu'un réglage à distance des paramètres de pression de la vanne est nécessaire.

Caractéristiques

  • Pressions amont nominales équivalentes aux pressions aval nominales
  • Maintenance sans démontage
Prise d'impulsion
Avec Pilote : Externe | Sans Pilote : Interne
Limites de température
Membrane métallique et corps du siège en fonte : 208 °C | Corps en acier ou acier inoxydable : 260 °C | Corps en acier ou acier inoxydable, haute température (en option) : 343 °C
Dimensions du corps
NPS 0,5 / 0,75 / 1
Extrémité de raccordement
NPT
Pression amont maximale
Fonte : 17,2 bar | Acier : 20,7 bar
Pression aval maximale
Fonte : 17,2 bar | Acier : 20,7 bar
Plages du ressort
0,34 à 17,2 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas