Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-cavitrol hex trim

Éléments internes Fisher™ Cavitrol™ Hex

Product Description

Les éléments internes Cavitrol Hex de Fisher offrent des performances améliorées pour les applications de service difficiles et maintiennent l’efficacité d’une vanne rotative. Cavitrol Hex réduit les effets de cavitation et de bruit qui provoquent les vibrations des conduites

Caractéristiques

  • Les tubes en forme d’hexagone séparent le fluide, conditionnent le débit et permettent de réduire ou d’éliminer le bruit et les vibrations provoqués par la cavitation.
  • Convertissez les vannes Fisher de la série Vee-Ball et CV500 précédemment installées avec les éléments internes anti-cavitation Cavitrol Hex après une modification minimale de la bride de sortie du corps de vanne.
  • Les éléments internes Cavitrol Hex standard sont en acier inoxydable S31603. L'alliage de cobalt R31233 est également disponible lorsque des éléments internes plus durs et plus résistants à l’érosion sont nécessaires.
Matériau
Acier inoxydable 316L, alliage de cobalt
Application (service critique)
Cavitation
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage modifié
Type de vanne
Boule
Dimensions de la vanne
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe de pression
ASME

Documentation et schémas