La gamme complète de diffuseurs en ligne Fisher assure une atténuation du bruit optimale, idéale pour les applications où les vannes peuvent générer un bruit important. Lorsqu'un diffuseur est installé, la perte de charge totale du système est répartie entre la vanne et le diffuseur. La vanne peut ainsi fonctionner selon un rapport de perte de charge inférieur, ce qui réduit le niveau de bruit généré par l'écoulement du procédé via la vanne de régulation. Différentes options sont disponibles, notamment : 6010 avec tête de sortie intégrée, style de conduite 6011 et Whisper Disk.