Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-N563

Vanne de fermeture d'urgence Fisher™ type N563

Product Description

La vanne de fermeture d'urgence haut débit type N563 Snappy Joe™ est conçue pour la protection des wagons-citernes durant le transfert de propane, de butane et d'autres fluides sous pression. Elle est fixée sur la vanne d'isolement équipant les wagons-citernes. La vanne haut débit de type N563 réduit de moitié les délais de chargement et de déchargement. Elle est pourvue d'un raccordement femelle NPT 2" qui permet à l'utilisateur de poser la longueur adaptée de canalisation NPT 2" sur le dôme du réservoir.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Fermeture en cas d'incendie
  • Fermeture à distance
  • Construction en acier inoxydable
  • Légèreté
  • Souplesse d'application
  • Raccordements hexagonaux et ACME, pour une liaison simplifiée
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
N563-16 : NPT femelle 2" x NPT femelle 2"
N563-26 : NPT femelle 2" x ACME mâle 3-1/4
Pression amont maximale
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Options en élastomère
Nitrile (NBR), EPDM, Kalrez®, Néoprène(CR), Teflon® et Viton®
Point de fusion du déverrouillage thermique
100 °C
Poids approximatif
Orifice de sortie femelle NPT : 5,4 kg
Orifice de sortie Acme : 6,6 kg

Documentation et schémas