Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-P700

Actionneurs rotatifs Fisher™ série P700

Product Description

Toutes les vannes internes Fisher peuvent être équipées d'un actionneur rotatif qui permet d'ouvrir et de fermer les vannes internes à partir d'un emplacement distant. Les actionneurs offrent notamment une installation aisée, une construction durable et des performances fiables. Leur conception empêche tout dépassement de course de la vanne afin d'assurer un fonctionnement efficace. Ils offrent ainsi une consommation d'air minimale, des valeurs de débit maximales et une durée de vie optimale.

Caractéristiques

  • Permet d'ouvrir et de fermer la vanne interne à raccorder au frein pneumatique du camion citerne ou de transport
  • Permet d'actionner à distance un certain nombre de vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac
  • Bouchon-fusible fourni afin de fermer automatiquement la vanne en cas d'incendie
  • La conception de type pignon et crémaillère élimine l'usure liée aux charges latérales afin de favoriser une durée de vie prolongée
  • Conçu pour permettre aux vannes internes Fisher d'offrir une course maximale, sans dépassement de course de la vanne
  • Matériel de montage et support en acier inoxydable
Configurations disponibles
Type P731 : vannes NPT de 1-1/4" type C407-10
Type P713 : vannes à simple bride de 3" type C484
Type P723 : vannes à double bride de 3" type C483
Type P714 : vannes à simple bride de 4" type C404-32
Type P739 : vannes à filetage NPT de 2" et 3" types C471, C477, C891, C897 et C486
Type et diamètre de raccordement de vanne interne
Filetage NPT de 1-1/4, 2 et 3", simple ou double bride de 3 et 4"
Limites de pression de l'actionneur pour le type P731
Minimum : 3,4 bar
Maximum : 8,6 bar
Limites de pression de l'actionneur pour les types P713, P723 et P739
Minimum : 1,7 bar
Maximum : 8,6 bar
Limites de pression de l'actionneur pour le type P714
Minimum : 2,8 bar
Maximum : 8,6 bar
Limites de température
-29 à 66 °C
Point de fusion du déverrouillage thermique
100 °C
Poids approximatifs
Types P731, P713, P723, P739 et P714 : 3 kg

Documentation et schémas