Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-V200U

Vanne de régulation rotative V200U Vee-Ball™ de Fisher™

Product Description

La vanne de régulation V200U de conception sans bride offre de nombreuses caractéristiques avantageuses des vannes Vee-Ball V150, V200 et V300 série B, plus une dimension entre brides compacte et réduite. L’obturateur profilé échancré en V segmenté favorise un fonctionnement harmonieux et sans obstruction et fournit une action de cisaillement entre la boule et le joint en métal HD durable. La conception d’écoulement plein diamètre illimité offre une capacité élevée et efficace de gaz, de vapeur, de liquides et de boues fibreuses.

Caractéristiques

  • Excellente régulation du débit – Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Fonctionnement souple de la vanne – Les pièces usinées avec précision, le joint à pression équilibrée et les roulements à faible friction permettent à la boule de se déplacer de manière fluide et précise.
  • Longue durée de service – La construction de joint en métal haute résistance offre une durée de service longue dans les applications exigeantes. L’action de balayage constant du joint sur toute la surface d’étanchéité de la boule est très efficace dans les applications sur boue fibreuse à concentration très élevée.
  • Géométrie de centrage de la ligne – Des éléments usinés ou moulés sur le diamètre extérieur du corps alignent et centrent la vanne dans la boulonnerie de la bride de la conduite d’accouplement pour assurer des performances optimales.
  • Polyvalence des éléments internes – Les composants du train d’entraînement de la vanne de régulation V200U sont interchangeables avec ceux des vannes existantes V150, V200 et V300 série B. Cette fonction vous permet de réduire vos stocks de pièces détachées et les procédures de maintenance.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), émission fugitive, NACE, ATEX
Service critique
Service sale, érosif, faible débit, usage général
Caractéristiques de l'écoulement
Pourcentage égal
Matériau
Double certification CF8M/EN 1.4408
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Raccordement au procédé
Sans bride
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Normes de dimensions de la vanne
ASME, DN
Autres configurations
Contactez votre bureau Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas