Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Débitmètre de gaz à 4 faisceaux Flexim FLUXUS G736

Product Description

Le débitmètre de gaz FLUXUS G736 associe un traitement de signal numérique précis aux avantages bien établis de la technologie à ultrasons non intrusive : installation facile, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 transducteurs ultrasoniques fonctionnant en mode de réflexion, le débitmètre utilise 8 voies ultrasoniques indépendantes qui traversent le milieu gazeux. Cette configuration permet une moyenne de débit supérieure, couvrant jusqu'à 4 plans de la section de tuyauterie. Avec cette configuration, le débitmètre G736 peut mesurer les effets du profil transversal, permettant ainsi une compensation optimale et non intrusive du débit. Cela est particulièrement utile dans les sites d'installation indésirables où la proximité insuffisante de longueurs droites en amont par rapport aux coudes ou autres instruments adjacents crée des perturbations de l'écoulement.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ± 1… 2 % de la lecture ±0,02 pi/s Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ± 1 à 3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx Zone 2, FM Classe I /Div 2
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2, FM Classe I - Div 2
Alimentation électrique
100-230VAC, 24DC, 12DC
Plage de température
Tuyau, paroi :-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 166 °F
Mesurage des quantités
Débit volumique, débit massique, vitesse d'écoulement, masse moléculaire, masse volumique opérationnelle, débit volumique standard, valeur calorifique
Canaux d’écoulement
jusqu’à 4
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU
Bus de terrain Foundation
Diagnostics
Vitesse du son, amplitude du signal, SNR, SCNR, écart-type de l’amplitude et temps de transit

Caractéristiques

  • Transducteurs à compensation en température - nos transducteurs sont automatiquement compensés pour les variations de la température ambiante conformément à la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Installation facile sans interruptions de procédé - conception compacte et reconfigurable du débitmètre
  • Le débitmètre nécessite peu d'entretien grâce à l'absence de pièces mobiles, d'usure et de déchirure. Les coussinets de couplage du transducteur sont permanents, ne nécessitant ni graisse ni gel
  • Sécurité de fonctionnement - pas de voies de fuite ni de contact direct avec le fluide
  • Calcul synchronisé de la moyenne des canaux intégré pour une compensation parfaite des profils de débit non homogènes
  • La vérification avancée du débitmètre Flexim vous fournit des informations détaillées sur l’état de l’indicateur à tout moment
  • Correction intégrée des perturbations
  • Maître de gaz dynamique Flexim pour la compensation de la modification de la composition des gaz

Documentation et schémas