Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre de gaz à ultrasons Flexim FLUXUS G831 pour zones dangereuses

Product Description

Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G831 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d'un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l'industrie des procédés. Ce débitmètre de gaz sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le modèle G831 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Homologation ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. La stabilité mécanique du système et son contact permanent avec la surface de la tuyauterie sont garanties grâce à une certification comprenant un boîtier antidéflagrant, une conception compacte et des transducteurs résistants à la corrosion.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % de la lecture ±0,005 m/s Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01...25 m/s
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 1
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
10 mm ... 6 500 mm
Plage de température
-40 °C ... +240 °C / Plage de fonctionnement : -200 °C ... +600 °C
Sortie
4-20 mA active/passive
HART 4-20 mA active/passive
4-20 mA passive (Ex ia)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia)
4.20 mA (Ex-ia active)
Protocole de communication
Foundation Fieldbus Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4,20 mA HART (Ex-ia passive)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Mesure bidirectionnelle du débit de liquides et de gaz
  • Solution économique : ne nécessite pas de travaux de tuyauterie, ce qui évite les arrêts de procédé. De plus, il nécessite aucun entretien
  • Stabilité du point zéro et sans dérive - Transducteurs soigneusement appariés et compensés en température (entièrement conformes à la norme ANSI/ASME)
  • Rétroadaptation : aucune modification de tuyau nécessaire, aucun arrêt du procédé requis
  • Aucun entretien - Exempt d’usure, de déchirure et d’abrasion, non sujet aux obstructions ou à la corrosion, sans émissions fugitives
  • Haute tolérance aux solides entraînés et à l'humidité du gaz
  • Fonctionne indépendamment de la taille de conduite, du matériau, de la pression de service et de la composition du gaz
  • Sorties flexibles configurables
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas