Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX R721 R Process Refractometer

Réfractomètre Flexim PIOX R721 R

Product Description

Le Flexim PIOX R721 R est la variante de conception pour la chimie du réfractomètre de procédé et constitue un modèle entièrement en acier inoxydable dont tous les matériaux en contact avec le procédé sont en acier 316 Ti / 1.4571. Pour les produits fortement corrosifs, comme l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique fort ou l’acide fluorhydrique, le réfractomètre en ligne PIOX R est également disponible dans une variante spéciale en PTFE renforcé au carbone, qui lui confère une résistance à la corrosion, une stabilité à long terme et une fiabilité inégalées dans des environnements aussi hostiles. Certifié FM Classe I Div. 2 / Classe I Div. 1 et disponible avec des têtes de capteur longues et courtes qui peuvent être intégrées dans le procédé au moyen d’une bride DIN/ANSI. »

Variables d’affichage
Indice de réfraction, température du fluide, concentration g/l, % de masse et volume, masse volumique et masse volumique à la température de base, valeurs d’échelle, par exemple °Brix et °API, quantités supplémentaires programmables.
Plage de mesure
nD : 1,3 ...1,7, °Brix : 0 ...100
Précision
nD : 0,0002 (correspond à : 0,1 °Brix, 0,1 %masse)
Répétabilité
nD : 0,00002 (correspond à : 0,01 °Brix, 0,01 %masse)
Diagnostics
Amplitude du signal
Humidité du capter
Température du capteur
Température du procédé
-20 °C ... (+130 °C) +150 °C
Max. Pression de service
150 psi ; 300 psi sur demande
(en fonction des raccordements au procédé)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316Ti (1.4571)
Matériau en vrac renforcé de fibres de carbone PTFE
Protection antidéflagrante
Capteur : IP67, FM Classe I Div. 2
Transmetteur : IP65, FM Classe I Div. 2

Caractéristiques

  • Mesure de concentration haute précision
  • Pas de débit minimum requis
  • Outils d’autodiagnostic internes pour les efforts de maintenance prédictive et de maintenance réduite
  • Principe de mesure breveté
  • Mesure sans dérive

Documentation et schémas