Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-K-figure 171 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Product Description

The K-Ball Figure 172 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator

Caractéristiques

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
  • Conception démontable en trois pièces
  • Moulage à la cire perdue du corps et du bouchon
  • Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
  • Tige anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Extrémités avec soudure bout à bout, à emboîtement soudé, filetées à BSPP, BSPT et NPT
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spécifications

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, tri-clamp, fileté à BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
Emerson Manual Actuator