Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-P-series ra

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valves

Product Description

KTM Mecafrance Series RA three-piece ball valves with swing-out center section are designed for reliable service and easy seat and gasket replacement. The Series RA is available in full and reduced bore with a cast body in either carbon or stainless steel with an ISO top flange that allows for easy automation.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
series ra ball valve
Manual Actuator
series ra ball valve
Powered Actuator

Caractéristiques

  • Swing-out center section for easy seat and gasket replacement
  • Full and reduced bore configurations
  • ISO top flange for simple automation
  • Metal seated configuration for corrosive, abrasive or high temperature applications
  • Cryogenic configuration for applications to -196 °C
  • Available with antistatic device for environments with ATEX area classifications
  • Available with PED compliance

Documentation et schémas