Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-figure 180 floating ball valve

Vanne à boule flottante K-Ball série 182

Product Description

La série K-ball 182 est une vanne à boule flottante haute résistance, en trois pièces pour une utilisation dans une large gamme d’applications industrielles. La série 182 est disponible en version certifiée coupe-feu à passage intégral ou réduit, avec des raccordements au procédé filetés, soudés bout à bout ou à emboîtement soudé.

Caractéristiques

  • Conception d’arbre à double étanchéité
  • Robinet à tournant sphérique, usage intensif
  • Platine de montage supérieure, ISO 5211
  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable
  • Choix de matériaux de siège
  • Conception de boulonerie entièrement fermée
  • Conceptions de vannes à passage intégral et réduit
  • Choix de matériaux de siège disponible.
  • Conception d’arbre antistatique et inéjectable
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Configuration sécurité feu testée pour l’API 607 7, édition/ISO 10497:2010
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, filetage
Classe de pression
ASME 300/600
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas