Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CMF200B-2700

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE composé d’un capteur CMF200B et d’un transmetteur 2700

Spécifications

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
190 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700
Grandeurs mesurées

 •Débits massique et volumique
 •Débit de produit pur
 •Température
 •Masse volumique
 •Concentration
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes
 •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local
 •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
 •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie (option de sortie analogique)

 •Sécurité intrinsèque : non
 •Une sortie analogique active 4-20 mA
 •Une sortie impulsions active
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR
Signaux d'entrée/sortie (option E/S configurable)

 •Sécurité intrinsèque : non
 •Une ou deux sorties analogiques actives 4-20 mA
 •Une ou deux sorties impulsions actives ou passives
 •Une ou deux sorties TOR actives ou passives
 •Une entrée TOR
Signaux d'entrée/sortie (option de sécurité intrinsèque)

 •Sécurité intrinsèque
 •Une sortie 4-20 mA passive
 •Une sortie impulsions passive
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR
Signaux d'entrée/sortie (option bus de terrain Foundation)

 •Sécurité intrinsèque (ou non incendiaire en option)
 •Une sortie bus de terrain Foundation H1
Signaux d'entrée/sortie (option bus de terrain PROFIBUS-PA)

 •Sécurité intrinsèque
 •Une sortie bus de terrain PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
 •WirelessHART disponible avec adaptateur THUM
 •La communication HART n'est pas disponible sur les versions Foundation fieldbus et PROFIBUS-PA du transmetteur
Options de montage
Version site
 •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H
 •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application

 •Contrôle continu du procédé
 •Comptage transactionnel
 •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
 •Validation du débitmètre
 •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Caractéristiques

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700
  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700