Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-F025S-1700

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F comprenant un capteur F025S et un transmetteur 1700

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,20 % de la mesure (standard)±0,15 % de la mesure (en option)±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,050 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,15 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,050 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
±0,25 % de la mesure
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (standard)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
103 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Grandeurs mesurées

 •Débit massique
 •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes
 •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local
 •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
 •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie

 •Une sortie analogique active 4-20 mA
 •Une sortie impulsions active
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART

 •Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site
 •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H
 •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application

 •Contrôle continu du procédé
 •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
 •Vérification du débitmètre
 •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
  • Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
  • Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
  • Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700