Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-F025S-2400S

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F comprenant un capteur F025S et un transmetteur 2400S

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,20 % de la mesure (standard)±0,15 % de la mesure (en option)±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,050 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,15 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,050 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
±0,25 % de la mesure
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (standard)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
103 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
Grandeurs mesurées
Débits massique et volumique
Débit de produit pur/débit
Température
Masse volumique
Concentration
Indicateur intégré
Interface utilisateur standard avec panneau LCD à 2 lignes
Deux attaches pour les raccordements HART/Bell 202 (nécessite l’ouverture du couvercle du transmetteur)
Deux boutons-poussoirs à membrane pour le fonctionnement local (nécessite l’ouverture du couvercle du boîtier du transmetteur)
Options de vitre en verre ou en plastique
Alimentation
Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
85 à 265 Vca, 50/60  z, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum
18 à 100 Vcc, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum
Conforme à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE selon EN 61010-1 (CEI 61010-1) et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d’entrée/sortie (option de sortie analogique)
Voie A :
Une sortie 4-20 mA active
Voie B non intrinsèquement sûre (configurable), une des configurations suivantes :
Une sortie impulsions active ou passive
Une sortie tout-ou-rien active ou passive
Une entrée tout-ou-rien active ou passive
Signaux d’entrée/sortie (option PROFIBUS-DP)
Signal numérique bidirectionnel PROFIBUS-DP
Signaux d’entrée/sortie (option DeviceNet)
Signal numérique bidirectionnel DeviceNet (maintenant obsolète)
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
La communication HART n’est pas disponible sur les versions PROFIBUS-DP et DeviceNet du transmetteur
Options de montage
Montage sur site, intégré au capteur
Types d’application
Contrôle continu du procédé
Écoulement biphasique/gaz entraîné
Validation du débitmètre
Certifications pour atmosphères explosives
C1D2
Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
  • Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
  • Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
  • Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Utilisez la meilleure gestion des écoulements biphasiques pour les applications de prédétermination, de chargement et de gaz entraîné.
  • Les touches optiques de l’indicateur s’utilisent sans ouverture du couvercle du transmetteur.
  • Comptez sur la certification zone dangereuse Classe 1, Div. 2 (Zone 2) pour capteur et transmetteur.

Documentation et schémas

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S