Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-R025S-3500

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série R comprenant un capteur R025S et un transmetteur 3500

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion R025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,50 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,25 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,50 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,75 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
±0,50 % de la mesure
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (standard) ±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
103 bar (relatif)
Homologations, étalonnages et certifications des instruments

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
  • Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
  • Contraste réglable
  • Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
  • Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
  • Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
  • 85 à 265 Vca
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
  • 18 à 30 Vcc
  • 18 watts
  • typique, 25 watts maximum
    Signaux des entrées/sorties
    • Deux de 4-20 mA auto-alimentées
    • Trois sorties tout-ou-rien
    • Une sortie impulsions à 2 fils
    • Une entrée impulsions à 2 fils
    • Deux entrées TOR à contact non maintenu
    HART/WirelessHART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de fixation
    Montage sur panneau ou rail DIN (salle de contrôle)
    Types d’application
    • Prédéterminateur TOR/TPR
    • Transactions commerciales
    • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
    • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
    Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion R025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
    • Effectuez des mesures haute performance de débit massique et de débit volumique dans une conception compacte.
    • Augmentez la flexibilité grâce à la construction en acier inoxydable 316L disponible qui est compatible avec la plupart des fluides.
    • Réduisez les coûts avec un transmetteur intégré qui fournit une architecture à débit variable uniquement.
    • Choisissez parmi des options robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
    • Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
    • Grâce à l’absence de pièces mobiles qui s’usent ou à remplacer, minimisez la maintenance et optimisez la fiabilité à long terme.
    • La conception compacte offre une grande liberté d’installation.
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
    • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
    • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
    • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
    • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
    • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

    Documentation et schémas

    Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion R025S, 6,35 Mm (1/4 Pouce) (DN6), Acier Inoxydable 316L
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau