Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT_HPC015M-1500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter

Spécifications

Débitmètre Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 pouces (DN3), acier inoxydable, 482 bar (6991 psi) pression de fonctionnement maximale
Débit
Jusqu’à 504 kg/h (1110 lb/h)
Incertitude en débit massique liquide
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique liquide
Jusqu’à ±0,05 % de la mesure
Précision de mesure du débit massique de gaz
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique
±0,25 % de la mesure
Incertitude en masse volumique liquide
jusqu’à ± 0,001 g/cm³ aux conditions standard
Plage de températures du fluide
-46 C à 200 C (-50 à 392 F)
Plage de pression
0 à 482 bar (0 à 6991 psi)
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation

•19,2 à 28,8 V c.c. minimum
•6,3 W
•Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

•Une sortie analogique active 4–20 mA
•Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement
•Montage sur rail de 35 mm
•Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

•Régulation du procédé
•Écoulement biphasique liquide/gaz
•Dosage et conditionnement
•Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement

Caractéristiques

Débitmètre Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 pouces (DN3), acier inoxydable, 482 bar (6991 psi) pression de fonctionnement maximale
  • Obtenez des performances exceptionnelles dans les applications haute pression.
  • Utilisez un seul appareil pour une mesure fiable et répétable du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique, de la concentration et de la température.
  • Obtenez les meilleures performances Coriolis en conditions réelles, à des pressions de service pouvant atteindre de 0 à 482 bar (6991 psi)
  • Grâce à l’absence de pièces mobiles qui s’usent ou à remplacer, minimisez la maintenance et optimisez la fiabilité à long terme.
  • Améliorez la disponibilité à l’aide du logiciel Smart Meter Verification pour vérifier l’intégrité du système sans avoir à déposer le débitmètre.
  • Répondez à toutes les exigences d’installation avec la configuration à deux fils, le raccordement direct (sans transmetteur), l’acier inoxydable et les transmetteurs 5700.
  • Réduisez considérablement les coûts d’exploitation pour les distributeurs d’injection chimique et d’hydrogène.
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Débitmètre Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 pouces (DN3), acier inoxydable, 482 bar (6991 psi) pression de fonctionnement maximale
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500