Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

Boîtiers bus en aluminium O-Z/Gedney™ de classe 681

Product Description

Les boîtiers bus en aluminium O-Z/Gedney™ de classe 681 permettent le taraudage en toute simplicité d'un circuit d'alimentation en utilisant des ensembles constitués de barres et de cosses. Les ensembles de barres et de cosses sont proposés dans différentes tailles et configurations et un vaste espace est prévu pour les courbures de câble. Toutes les cosses sont de type non soudé, chaque ensemble étant monté sur une plaque qui peut être retirée pour fournir plus d'espace pour l'acheminement des câbles. L'épaisseur de la paroi des boîtiers est suffisante pour les ouvertures de conduits de chaque côté.

Caractéristiques

  • Antidéflagrant
  • Fabriqués en usine, les boîtiers bus de classe 681 reposent sur l'installation d'un ensemble de barres et de cosses dans des boîtes de jonction en aluminium sans cuivre de type NJBEW, IF ou IG.
  • Configuration triphasée à 3 fils ou triphasée à 4 fils au choix
  • Différentes tailles de cosses
  • Tirage de câbles simplifié
  • Plaque amovible
  • Vaste espace pour le câblage
  • Cosses sans soudure et fixation décalée pour une installation plus rapide
Certifications et conformités NEC
Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F et G ; Classe III ; NEMA 4, 9EFG
Matériaux et finitions standard
Corps et couvercles en aluminium moulé sans cuivre (0,4 % max.) avec couche de poudre époxy et boulons du couvercle en acier inoxydable

Documentation et schémas