Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Ovation-P-Playback-Recorder

Enregistreur de lecture Ovation™

Product Description

L’enregistreur de lecture Ovation enregistre automatiquement et en continu les données d’exploitation de l’usine à la même résolution que le système de contrôle-commande en direct. Les événements enregistrés de l’usine peuvent être lus à tout moment grâce à l’utilitaire de lecture sur les stations de travail des opérateurs Ovation.

Caractéristiques

  • Enregistre en continu les données d’exploitation de l’usine à la même résolution que le système de contrôle-commande en direct
  • Équipé de fonctions standard de type magnétoscope
  • Fournit des vues globales et répétables d’un événement de l’usine
  • Remplissage automatique avec les données du système de contrôle-commande et aucune ingénierie supplémentaire nécessaire

Documentation et schémas