Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
OZ-Gedney-P-MCG-Battery-Pack

Bloc-batterie McGill™ avec chargeur

Product Description

Le bloc-batterie McGill™ avec chargeur est idéal pour une utilisation avec des projecteurs de travail fluorescents de 12 V, 13 W lors du travail dans des zones éloignées. Une batterie complètement chargée assurera un éclairage continu par un projecteur de travail pendant environ 5 heures.

Caractéristiques

  • Le chargeur se branche dans une prise de 120 Vca et charge à 1,2 A, 12 Vcc
  • Fourni avec un cordon de 1,8 m (6’) et une fiche allume-cigare mâle à insérer dans la prise femelle de la batterie. Le chargeur se branche alors directement dans une prise de 120 V
  • Si la batterie est déchargée à la profondeur maximale recommandée, le chargeur requiert 16 heures pour une recharge complète. Au fur et à mesure que la batterie est chargée, la sortie du chargeur diminue jusqu’à un niveau bas. La batterie doit être retirée du chargeur dans un délai maximum de trois jours
  • Capacité de 7 Ah, batterie de type au plomb étanche
  • Chargeur conique
  • L’évent de sécurité s’ouvre si la batterie surchauffe
  • Batterie fournie avec cordon d’alimentation de 0,3 m (1’) avec sortie femelle 12 V
  • Le bloc-batterie pèse 2,6 kg (5,75 lb). Elle mesure 152,4 mm (6”) de haut, 63,5 mm (2,5”) de large et 88,9 mm (3,5”) de long
Certifications et conformités NEC/CEC
Classification pour zones ordinaires (non classifiées)
Étui de batterie
Nylon robuste avec double fermeture éclair, rembourrage en mousse à alvéoles fermées sur les côtés et le fond
Ceinture
Ceinture en toile réglable de 50,8 mm avec boucle à ouverture rapide
Bandoulière
Longueur de 1,5 m avec coussin de mousse sur une longueur de 0,3 m, sangle réglable à chaque extrémité
Anneau en D
Deux anneaux en D pour attacher les crochets de la bandoulière. L’anneau triangulaire en D permet d’accrocher la lampe pour un éclairage mains libres

Documentation et schémas