Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Transducteur de pression Paine™ 210-35-010

Product Description

Le transducteur de pression Paine™ série 210-35-010 est un capteur de pression robuste en acier inoxydable, entièrement soudé et scellé hermétiquement qui offre des plages allant de 34 à 344 bar. Le transducteur est conçu pour les environnements hydrauliques et pneumatiques les plus difficiles et inclut un contrôle fiable de la pression pour permettre une prise de décision informée. Cet appareil offre une précision élevée dans un ensemble compact et scellé, et est idéal pour des applications dans l'aérospatiale, la défense et l'industrie.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-53 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec 17-4 PH CRES ou 15-5 PH CRES
Orifice/raccord de pression
Conforme AS4395E04

Caractéristiques

  • Incertitude de ±0,25 % de la pleine échelle
  • La construction entièrement soudée et scellée résiste aux conditions difficiles pour des mesures fiables sur le long terme
  • Design compact pour une solution facile d'utilisation
  • Grande plage de pression d'exploitation – jusqu'à 5 000 psia et psis (344 bar) pour de nombreuses applications et exigences de fonctionnement
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas