Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ 212-60-080

Product Description

Le transmetteur de pression différentielle Paine™ 212-60-080 est un capteur de pression différentielle à température compensée et sortie Vcc. Ce transmetteur fournit des mesures pour la contre-réaction de position de l'actionneur depuis des commandes hydrauliques et pneumatiques, dans les environnements de l'industrie, de l'énergie, des OEM et des tests. Doté de composants électroniques intégrés, ce capteur élimine la nécessité de capteurs et d'amplificateurs distincts et offre une sortie précise directement proportionnelle à la différence de pression au niveau des deux orifices.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
0 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec les appareils de la série 300 CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL et 15-5 PH CRES
Orifice/raccord de pression
Montage sur manifold selon MIL-G-5514, Type II, Classe 2. Deux joints toriques MS28775-008 sont fournis avec chaque transducteur.

Caractéristiques

  • Permet une mesure de la pression très précise, très fiable et sur le long terme
  • La construction scellée et anti-corrosion offre des performances sur le long terme
  • Le design compact et léger résiste à des environnements exposés à de grands chocs et de fortes vibrations
  • Conçu pour couvrir une grande plage de pression d'exploitation afin de s'adapter à différentes applications
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas