Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Sonde de température compacte Rosemount™ 1067

Product Description

La sonde de température compacte Rosemount 1067 est disponible dans une variété de technologies de détection standard du secteur, y compris les sondes de température à résistance et les thermocouples. Pour une efficacité optimisée et une fiabilité de mesure accrue, cette sonde permet des configurations à un ou deux éléments. La sonde de température à résistance comprend une option d’étalonnage de précision de classe A ou B ou une option de table d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen.

Constante de temps/réponse
En fonction de l’application et du type de sonde (à résistance ou thermocouple), voir les spécifications complètes pour plus de détails
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement de 1 000 MΩ au minimum, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d'étalonnage
Précision de classe A CEI 751
Table d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen
Étalonnage pour comptage transactionnel MID

Caractéristiques

  • Disponible en sondes de température à résistance et thermocouples pour différentes exigences d'application
  • Les thermocouples disponibles sont de types E, J, K, N, R, S et T pour répondre aux spécifications de conception du procédé
  • Les configurations de thermocouples comprennent une sonde simple non mise à la terre ou une sonde double non mise à la terre et isolée aux fins d'adaptabilité.
  • La sonde couvre une large plage de températures, de -196 à 600 °C, pour répondre aux exigences du procédé.
  • Les têtes de connexion de la sonde de type DIN permettent un montage et un remplacement rapides.
  • La sonde offre une plage de longueurs et de températures avec des terminaisons de câble à fil libre ou bornier à des fins d'optimisation.
  • Compacte avec un diamètre de 3 mm pour des temps de réponse plus courts
  • Les constantes Callendar-Van Dusen permettent l'appariement de la sonde avec le transmetteur, offrant ainsi un niveau de précision optimal.
  • La précision de classe A en option garantit que les points de mesure de température critiques respectent les normes de tolérance et fournissent des mesures précises.
  • Certifications mondiales pour une utilisation en zones dangereuses afin de satisfaire aux exigences locales

Documentation et schémas