Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-1097 Thermowell

Puits thermométrique compact Rosemount™ 1097

Product Description

Optimisez l’efficacité de votre usine et améliorez la fiabilité des mesures avec la conception éprouvée du puits thermométrique compact Rosemount 1097. Solution flexible, ce puits thermométrique foré dans la masse est conçu pour un montage à bride ou soudé, avec un embout conique qui offre un temps de réponse plus rapide. De plus, ce produit offre un large choix de matériaux de construction pour la compatibilité avec les procédés, ainsi qu’une soudure pleine pénétration de série pour une résistance accrue.

Certifications/homologations
Certification du matériau, CRN�
Matériaux de construction
Acier inoxydable 316L, acier inoxydable 304L, acier au carbone et autres (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les matériaux)
Profil
Droit avec embout conique

Caractéristiques

  • Le puits thermométrique foré dans la masse compact est disponible pour un montage à bride ou soudé pour s'adapter aux applications.
  • Un large choix de matériaux de puits thermométriques offre une réelle compatibilité avec le procédé.
  • L'embout conique offre un temps de réponse plus court pour respecter les exigences de l'application.
  • La soudure pleine pénétration de série renforce la robustesse des puits thermométriques pour une plus grande durabilité.
  • Les extensions de puits thermométrique intégrées éliminent des composants, simplifiant ainsi la configuration et l'installation.
  • L'option de certification du matériau assure la traçabilité et la compatibilité du procédé.

Documentation et schémas