Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-2500 Series point level switches

Détecteurs de niveau ponctuel Rosemount™ série 2500 pour applications sur solides

Product Description

Les détecteurs de niveau de solides Rosemount permettent de mesurer les poudres, les grains et les granulés avec une grande souplesse. Leurs dimensions compactes permettent de les installer dans les cuves et silos de toutes tailles. Avec quatre technologies différentes disponibles, vous trouverez la solution qui convient à votre procédé.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
Dimensions
Longueurs d’extension :
2501 - ≤ (157") pour tube étendu, ≤ 10 000 mm (393") pour la version avec câble
2511 - ≤ (157")
2521 - ≤ (157") pour tube étendu, ≤ 20 000 mm (787,4") pour la version avec câble
2535 -≤ (157")
2555 - ≤ 20 000 mm (78,7) pour la version avec, ≤ 20 000 mm (787,4") pour les versions avec câble et à distance
Sensibilité
2501 - pour produit ≥ 15 g/l​
2511 - pour produit ≥ 30 g/l​
2521 - pour produit ≤ 5 g/l​
2535 -pour produit ≥ 20 g/l​
2555 - pour produit CC* ≥ 1,5​
Température du procédé
2501 - Temp. ≤ 1 100 °C
2511 - ≤ Temp. 150 °C
2521 - ≤ Temp. 150 °C
2535 - ≤ Temp. 150 °C
2555 - ≤ Temp. 500 °C
Sortie
Relais, PNP à 3 fils, charge directe, NAMUR
Matériau du boîtier
Aluminium pour tous les détecteurs, le degré de protection peut être IP66 (2501, 2521) ou IP67 (2511, 2535, 2555)
Matériaux de construction
Peuvent être l’aluminium, l’acier inoxydable (303/304 ou 316L), le PPS ou la céramique

Caractéristiques

  • Les détecteurs de solides Rosemount ne nécessitent aucune maintenance
  • Boîtier rotatif et robuste en aluminium moulé qui permet l’orientation des raccordements électriques après l’installation mécanique
  • Les détecteurs de solides Rosemount sont insensibles aux changements de température ou de pression
  • La technologie « Active Shield Technology » utilisée sur le Rosemount 2555 protège contre le colmatage ou l’accumulation de matériau.
  • Le Rosemount 2535 n’est pas affecté par le pontage en raison du type de capteur - tige.
  • Les détecteurs de solides Rosemount 2501 et 2555 résistent à de lourdes charges et à des températures élevées
  • L’électronique du Rosemount 2501 est à tension universelle avec un retard de temps de sortie du signal réglable
  • Tous les détecteurs sont faciles d’installation et de maintenance (capteurs plug & play)
  • Conviennent à la protection antidébordement (FSH/FSL)
  • Large gamme de longueur d’extension pour les produits adhésifs (tube ou câble)
  • Les matériaux de construction peuvent être l’aluminium, l’acier inoxydable, le PPS ou la céramique
  • Certifications pour zones dangereuses (gaz et poussière) disponibles pour tous les détecteurs
    Certification sanitaire - EHEDG disponible pour le 2555

Documentation et schémas