Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154N pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3154N est un instrument analogique conçu pour les applications nucléaires. L'appareil est conçu pour résister aux environnements d'accidents graves et pour assurer des performances fiables sur une longue durée de vie utile. Qualifié pour les applications IEEE, ce transmetteur permet un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment une traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Classification sismique
Sismique 8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 112 Mrad (1,12 MGy)
Température de pression/vapeur
Température de la vapeur de 224 °C
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse [email protected]

Caractéristiques

  • Certifié selon les normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 pour une solution aux normes du secteur
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 112 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • La conception résistante de l'appareil lui permet de fonctionner sous des températures de vapeur allant jusqu'à 167 °C
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques

Documentation et schémas