Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3415 4+1 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz double configuration Rosemount 3415 4+1

Product Description

Conçu pour minimiser l’incertitude de mesure transactionnelle, le débitmètre à ultrasons Rosemount 3415 4+1 combine la puissance et les performances d’un débitmètre à quatre voies Rosemount, doté d’une conception multicorde éprouvée de British Gas (certifié conforme à la recommandation OIML R137 1 et 2 classe 0.5), avec un débitmètre de vérification à technologie réfléchissante, le tout dans un même corps. La voie réfléchissante augmente la sensibilité à l’encrassement qui affecte les parois des pipelines, permettant aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires avant toute incidence négative sur le mesurage. Le débitmètre est équipé de l’électronique ultrarapide série 3410 qui génère de nombreux diagnostics prédictifs affichés par le logiciel MeterLink™. Toutes ces informations de débit permettent d’identifier plus rapidement les perturbations du procédé.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
Diamètres de tuyauterie
DN100 à DN600 (4” à 24”)
Type de fluide
Gaz
Précision
Débitmètre à 4 voies : ±0,1 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage
Débitmètre à 1 voies : ±0,2 % de la lecture avec étalonnage (±1,5 % du volume réel sans étalonnage)
Répétabilité
Débitmètre à 4 voies : ±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s (5 à 100 pi/s)
Débitmètre à 2 voies : ±0,1 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s (5 à 100 pi/s)
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s (100 pi/s) avec des performances hors plage dépassant 38 m/s (125 pi/s) sur certains diamètres
Température du gaz de service
Transducteurs T-21 : -20 °C à +100 °C (-4 °F à +212 °F)
Transducteurs T-41 : -50°C à +100°C (-58 °F à +212 °F)
Transducteurs T-22 : -50 °C à +100 °C (-58 °F à +212 °F)
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-41/T-22 : 689 à 27 579 kPag (100 à 4 000 psig)
Transducteurs T-21/T-41/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag disponible avec Qmax réduit (voir la fiche de spécifications)
Matériaux
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Détectez en temps réel les problèmes d’encrassement sur les parois de la tuyauterie grâce à une voie réfléchissante unique de 30°
  • La méthode brevetée de synchronisation du transducteur garantit que l’électronique du débitmètre fournit la fréquence d’échantillonnage la plus élevée possible sans interférence croisée.
  • Évitez les erreurs courantes de mode avec des voies de mesure et des voies réfléchissantes qui fonctionnent à l’unisson
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410

Documentation et schémas