Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ 5900S

Product Description

La jauge de niveau radar Rosemount 5900S permet une précision de ±0,5 mm, ce qui réduit au minimum l’incertitude de mesure de niveau. Elle améliore vos opérations de stockage en fournissant une précision de comptage transactionnel certifiée, une meilleure gestion des stocks et des données fiables sur le contrôle des pertes.
La jauge de niveau Rosemount 5900S est généralement associée à des sondes de température multipoint ultraprécises pour le calcul du volume net, conformément à la norme API la plus exigeante.
La jauge Rosemount 5900S porte la sécurité antidébordement à un niveau supérieur grâce à une fonction innovante 2-en-1 qui comprend deux jauges radar en un seul boîtier pour une mesure de niveau indépendante et une protection antidébordement. Elle possède la certification SIL 2 et SIL 3 selon la norme CEI 61508 et permet des solutions conformes à la norme API 2350.

Précision
±0,5 mm
Stabilité
Typiquement < ±0,5 mm à -40 à +70 °C.
Fréquence de rafraîchissement
Nouvelle mesure toutes les 0,3 s
Protocole de communication
Bus de terrain Foundation™ pour le raccordement au concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec système Tankbus à configuration automatique ou tout système hôte à bus de terrain Foundation™
L’association d’une jauge de niveau Rosemount 5900 et d’un concentrateur de terrain 2410 permet des communications sans fil et l’émulation de jauges d’autres marques.
Approbation pour comptage transactionnel
OIML R85:2008 et certifications nationales, telles que PTB, NMi etc.
Sécurité
• Certification SIL 2 et SIL 3.
• Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement.
Mise sous scellé métrologique
Oui.
Capacité d'émulation
Possibilité d’intégration avec les systèmes de téléjaugeage existants.
Prise en charge de l’émulation des protocoles de communication d’autres fournisseurs, notamment : Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura et Tokyo Keiso.
Alimentation électrique
• FISCO : 9,0-17,5 Vcc non sensible à la polarité (par exemple, du concentrateur de terrain 2410)
• Entité : 9,0 - 30,0 Vcc non sensible à la polarité.
Température ambiante
-40 à +70 °C La température minimum au démarrage est de -50 °C.
Type d'antenne
Antenne parabolique, antenne réseau pour puits de tranquillisation, antenne cône, antenne GPL/GNL.

Caractéristiques

  • Précision optimale du comptage transactionnel certifiée pour une gestion précise des équipements de stockage de liquides en vrac.
  • Niveau de sécurité supérieur avec certification par un organisme tiers conforme à la norme CEI 61508, SIL 2 ou SIL 3.
  • Un seul piquage accueillant la jauge 2-en-1, soit pour effectuer des mesures de niveau redondantes, soit pour instaurer des systèmes indépendants pour la mesure de niveau et la sécurité.
  • Installation pratique et sûre avec une alimentation par bus de sécurité intrinsèque à deux fils.
  • Transmission des données avec ou sans fil.
  • Mesure du niveau dans tous les types de bacs de stockage et pour tous les produits, des gaz liquéfiés et produits légers au fioul lourd et au bitume.

Documentation et schémas